Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
UKF-3/2.0/P/130/4/615-80/LF500/10/D
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť PHE |
615 |
Stupeň filtrácie |
10 |
Séria UKF |
3 |
Tesnenia UKF |
Perbunan |
Rýchlosť dodávania čerpadla |
130 |
Výkon motora UKF [kW] |
4 |
Počet dosiek |
80 |
Filter UKF |
LF |
Ukazovateľ upchatia |
D |
Model UKF |
UKF |