WSM12120Z-01M-C-N-24DG

Číslo dielu
3230889
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Skrutkové manuálne ovládanie        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WSM12120Z-01
Dizajn cievky 40-1836
Dutina 12120
Qmax ventily [l/min] 110
Produktový rad WSM12120Z
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cievka 24 V DC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 5.5 - 110
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 5.5 - 110
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu WSM12120Z-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3230889
Číslo dielu, cievka 3000249
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.27 MB)

WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)