WSM08130D-01-C-V-0

Číslo dielu
3229129
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 3/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WSM08130D-01
Dizajn cievky 50-1836
Dutina 08130
Qmax ventily [l/min] 22
Produktový rad WSM08130D
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 22
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 22
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu WSM08130D-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3229129
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Brožúra produktu SK

(0.35 MB)

WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Brožúra produktu EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)