SK280-1,5/3218U-280AAF-VB-10

Číslo dielu
3200565
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Séria 280
Typ dizajnu piestu 0,8 m/s (piest 3)
Nominálny objem 1.5
Materiál piestu Karbónová oceľ
Materiál tesnenia + tesnenie piestu PUR
Materiál val. Plášť, koncovka Karbónová oceľ
Doplnkové vybavenie Bez monitorovacieho zariadenia
Priemer piestu (Øi) 100
Uprednostňované modely Áno
Zásob. zariadenie, strana kvapaliny Žiadne dodatočné vybavenie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
ST-Operating Instructions
Návod na prevádzku/údržbu EN

(1.1 MB)

SK Operating Instructions
Návod na prevádzku/údržbu EN

(3.22 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Brožúra produktu SK

(0.46 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Brožúra produktu EN

(0.46 MB)