Technické údaje
Séria | 280 |
---|---|
Typ dizajnu piestu | 0,8 m/s (piest 3) |
Nominálny objem | 1 |
Materiál piestu | Karbónová oceľ |
Materiál tesnenia + tesnenie piestu | PUR |
Materiál val. Plášť, koncovka | Karbónová oceľ |
Doplnkové vybavenie | Bez monitorovacieho zariadenia |
Priemer piestu (Øi) | 100 |
Uprednostňované modely | Áno |
Zásob. zariadenie, strana kvapaliny | Žiadne dodatočné vybavenie |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
ST-Operating Instructions
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(1.1 MB)
SK Operating Instructions
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(3.22 MB)
Piston Accumulators - Compact version SK280
Brožúra produktu
SK
(0.46 MB)
Piston Accumulators - Compact version SK280
Brožúra produktu
EN
(0.46 MB)