DZM12131PE-01-C-N-035V019

Číslo dielu
3194780
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
Dodatočná funkcia S pripojením na uvoľnenie
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] 19
Štandard Regulačný sekvenčný ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 12131
Qmax ventily [l/min] 200
Produktový rad DZM12131PE
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 200
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 5 - 35
Nom. veľkosť 12
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Brožúra produktu SK

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Brožúra produktu EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)