DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.11.270

Číslo dielu
3186777
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Nastavenie tlaku CE [bar, l/min] 270BAR,11L/MIN
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Typové schválenie CE + TÜV
Štandard Uvoľňovací ventil CE + TÜV
Typ nastavenia Tesnený s tesniacim krytom
Dutina 06020
Qmax ventily [l/min] 28
Produktový rad DB4E
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 90 - 360
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 28
Nom. veľkosť 4
Označenie predmetu DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.11.270
Pmax [bar] 360
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3186777
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Brožúra produktu SK

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Brožúra produktu EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)