Coil 12PN-4.1-50-1836

Číslo dielu
3179990
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
Dizajn cievky 50-1836
Typ konektora Zástrčkový konektor Deutsch
Nominal Voltage [V] 12
Maximum Current [A] 1.75
M20004588 4.1
M20004590 0.24
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 67/69
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)