WSM10120Z-01-C-N-12DG

Číslo dielu
3179148
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
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WSM10120Z-01
Dizajn cievky 40-1836
Dutina 10120
Qmax ventily [l/min] 75
Produktový rad WSM10120Z
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cievka 12 V DC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 4 - 75
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 4 - 75
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu WSM10120Z-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3179148
Číslo dielu, cievka 3000489
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WSM10120Z-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.36 MB)

WSM10120Z-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)