WSM10120Y-01-C-V-0

Číslo dielu
3178248
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WSM10120Y-01
Dizajn cievky 40-1836
Dutina 10120
Qmax ventily [l/min] 75
Produktový rad WSM10120Y
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 4 - 75
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 4 - 75
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu WSM10120Y-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3178248
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WSM10120Y-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.33 MB)

WSM10120Y-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)