HRSGBLP 30 S1 256 F1ZN

Číslo dielu
3174735
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
ø pásu – D [mm] 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
Izolácia pásovej svorky Bez izolácie
Šírka pásu [mm] 30
Verzia s podperou / bez podpery Bez podpery
Rovná/okrúhla verzia Rovný