DB10-01-C-N-130V

Číslo dielu
3170442
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC10 -2
Qmax ventily [l/min] 60
Produktový rad DB10
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 20 - 345
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 60
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 20 - 90
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DB10-01 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.23 MB)

DB10-01 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)