Technické údaje
Iné vlastnosti | Žiadny |
---|---|
Spínacie body | 1SP |
Materiál, konektor, FSK | PA |
Dizajn konektora FSK | Štvorcový (SEW) |
Nominálny tlak [MPa] | 0.05 |
Nominálny tlak [bar] | 0.5 |
Povrchová ochrana | Oceľ, pozinkovaná (skr. + matica) |
Montážna matica | S (upev. matica) |
Kontrastná sekcia | Bez |
Upevňovacia skrutka FSK | M12 |
Ďalšia funkcia (+ banjo skrutka) | Bez |
Materiál, rám, FSK | Hliník |
Materiál hadíc | PA |
Geometria hadíc | Oválny |
Spínacia funkcia FSK | Otvárací kontakt (NC) |
Dizajn zástrčkového konektora FSK | M12x1 – 4P (4-pólový) |
Ploché tesnenie/kruhové tesnenie | 0 |
Materiál, kruhové tesnenie/tesniaci krúžok | FPM |
Nom. veľkosť FSA/FSK | 254 |
Model, FSA/FSK | FSK |
Schválenie/osvedčenie o skúške | Bez schválenia |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual FSK
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu
SK
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Brožúra produktu
SK
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Brožúra produktu
EN
(0.61 MB)