HRRLE 2 A 4X16 PP 163/2 ST M10 BL

Číslo dielu
3168261
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Použitie, svorka Montáž rúr, Kábel + montáž hadice
Starý kód modelu HRRLE 2 S 4X16 PP 163/2 ST M10
Materiál, svorkové prvky Polypropylén
Rúra ExDø – D 1 – viacnásobná spona 16
Množstvo rúrových držiakov 4 x rúrové držiaky
Dizajn, viacnásobné spony Náročné použitie s elast. vl.
Diz. časť, viacnásobná spona Montáž A
Veľkosť, viacnásobné spony Veľkosť 2