OF5N10V6Y2B03E

Číslo dielu
3160361
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje Z = bez
Ukazovateľ zanesenia E = štandard, merač spätného tlaku
Stupeň filtrácie 03 = 3 µm ON; BN/AM
Filtračný materiál B = Optimicron (ON)
Veľkosť filtra 2 = prvok 1300
Napätie elektromotora Y = 200 V – 50 Hz – 3 Ph
Skupina motorových čerpadiel 6 = 40 l/min; 1,5 kW
Tesnenia V = FPM (Viton)
Kód typu 10 = štandard
Verzie N = stacionárne bez prepínania

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá