WS12ZR-01M-C-N-0

Číslo dielu
3157801
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
Typ, manuálne ovládanie Skrutkové manuálne ovládanie        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WS12ZR-01
Dizajn cievky 40-1836
Dutina FC12-2
Qmax ventily [l/min] 110
Produktový rad WS12ZR
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 5.5 - 110
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 5.5 - 110
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu WS12ZR-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3157801
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WS12ZR-01 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.29 MB)

WS12ZR-01 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Brožúra produktu SK

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Brožúra produktu EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)