Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 |
Veľkosť 6 |
Použitie, svorka |
Kábel + montáž hadice |
Uťahovací moment, skrutka |
Žiadne údaje |
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
23 |
Séria DIN 3015 |
Nenáročné použitie s elast. vl. |
Materiál, svorkové prvky |
Polypropylén |
Vnútorný povrch, svorkové prvky |
Hladký vnútorný povrch |
Dizajn, diel DIN 3015 |
Montáž C |