OF5S10P3N1B05D4

Číslo dielu
3143097
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje Z = bez
Ukazovateľ zanesenia D4 = VM2D.0/-L24
Stupeň filtrácie 05 = 5 µm ON
Filtračný materiál B = Optimicron (ON)
Veľkosť filtra 1 = prvok 330
Napätie elektromotora N = 380 – 420 V – 50 Hz; 440 – 480 – 60 Hz
Skupina motorových čerpadiel 3 = 30 l/min; 0,75 kW
Tesnenia P = NBR (Perbunan)
Kód typu 10 = štandard
Verzie S = stacionárne s prepínaním

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá