Technické údaje
Veľkosť DIN 3015 | Veľkosť 6 |
---|---|
Tep. odolnosť, svorka | -40 až +120 °C. |
Použitie, svorka | Kábel + montáž hadice |
Uťahovací moment, skrutka | 10 Nm |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3137392-HREL-6-A-213-PA-ST-M-ZN-EN.jpg)
3137392 HREL 6 A 213 PA ST M ZN EN
Produktové informácie
SK
(0.22 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3137392-HREL-6-A-213-PA-ST-M-ZN-EN.jpg)
3137392 HREL 6 A 213 PA ST M ZN EN
Produktové informácie
EN
(0.22 MB)