Technické údaje
Nominálny objem | 5 |
---|---|
Séria | SB550P(H)-... |
Nastaviteľný tlak pred plnením | Áno |
Materiál vaku | NBR |
Materiál – port pre kvapalinu | Vysokopevnostná oceľ |
Prípojka na strane plynu | Štandard* |
Port pre kvapalinu | Štandard, závit* |
Materiál plášťa akumulátora | chemicky poniklovaná (vnútorný povlak) |
Typ prípojky (kvapalina) | ISO228 (BSP)* |
Materiál vaku | NBR |
Uprednostňované modely | Nie |
ATEX | Nie |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Online-Form Pulsation damping
Produktové informácie
SK
(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Produktové informácie
EN
(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Brožúra produktu
SK
(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Brožúra produktu
EN
(1.45 MB)