WS08Y-30-C-N-24DG

Číslo dielu
3132862
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
Model S obrazovkou
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model S obrazovkou
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WS08Y-30
Dizajn cievky 40-1836
Dutina FC08-2
Qmax ventily [l/min] 30
Produktový rad WS08Y
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cievka 24 V DC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 2 - 38
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 2 - 30
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu WS08Y-30-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3132862
Číslo dielu, cievka 3000249
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WS08Y-30 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.29 MB)

WS08Y-30 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)