Technické údaje
Port pre kvapalinu, príruba | DIN |
---|---|
Nominálny objem | 50 |
Séria | 35 |
Nastaviteľný tlak pred plnením | Áno |
Materiál vaku | NBR |
Materiál plášťa akumulátora | Karbónová oceľ |
Materiál – port pre kvapalinu | Karbónová oceľ |
Uprednostňované modely | Nie |
ATEX | Nie |
Zásob. zariadenie, strana kvapaliny | Žiadne dodatočné vybavenie |
Záložná verzia | Nie |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Bladder Accumulators - Low Pressure
Brožúra produktu
SK
(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Brožúra produktu
EN
(0.76 MB)