ERVE08021-04-C-VS-6-2

Číslo dielu
3130094
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
Dodatočná funkcia Tesniaci krúžok na regulačnej cievke
Model Zinkovo-niklové pokovovanie
Funkcia Poistný ventil pilot-to-open
Pilotný pomer 6
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 08021
Qmax ventily [l/min] 30
Produktový rad ERVE08021
Otvárací tlak [bar] 2
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 30
Nom. veľkosť 8
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Tesniaci materiál FKM
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Brožúra produktu SK

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Brožúra produktu EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)