SB690-2,5A1/312U-690D

Číslo dielu
3129516
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Upozorňujeme, že za plnenie p0 akumulátorov sa účtuje príplatok. Tento poplatok bude pripočítaný k vašej objednávke, ak sa vyžaduje predbežné nabitie. (za príplatok):
Nabíjanie p0 v baroch
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Port pre kvapalinu, príruba Bez príruby, ale závit
Nominálny objem 2.5
Séria 690
Nastaviteľný tlak pred plnením Áno
Materiál vaku NBR
Materiál plášťa akumulátora Karbónová oceľ
Materiál – port pre kvapalinu Nehrdzavejúca oceľ
Uprednostňované modely Nie
ATEX Nie
Zásob. zariadenie, strana kvapaliny Žiadne dodatočné vybavenie
Záložná verzia Nie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
ST-Operating Instructions
Návod na prevádzku/údržbu EN

(1.1 MB)

SB Operating Instructions
Návod na prevádzku/údržbu EN

(4.34 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Brožúra produktu SK

(1.08 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Brožúra produktu EN

(1.08 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Brožúra produktu SK

(0.72 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Brožúra produktu EN

(0.72 MB)

SB Assembly and repair instructions
Návod na prevádzku/údržbu SK

(8.84 MB)

SB Assembly and repair instructions
Návod na prevádzku/údržbu EN

(8.84 MB)