KHFF-100-PN040-10333-06X

Číslo dielu
3126996
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dizajn KHFF
Nominálna veľkosť DN 100
Typ prípojky Prírubová prípojka
Pripojenie/označenie príruby Príruba DIN
Štandard DIN EN 1092-1, séria 14 (F4)
Materiál puzdra, guľový ventil Liata oceľ
Kód materiálu Liata oceľ-nehrdzavejúca oceľ-PTFE-PTFE
Povrchová ochrana Fosfátované
Dizajn páky Kľuková páka
Veľkosť kľúča SW19.3
Nominálny tlak 40
Nominálny tlak 4
Nominálny tlak 580
Aktivovanie Ručná páka
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia
Upevňovacie otvory Bez upevňovacích otvorov
Zámok Bez zámku
Monitorovanie spínacej polohy Bez spínača monitorovania polohy
Kombinácia Bez kombinácie BV
Verzia príruby Pevná príruba
Označenie predmetu KHFF-100-PN040-10333-06X
Číslo dielu 3126996

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu SK

(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu EN

(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Brožúra produktu SK

(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Brožúra produktu EN

(0.29 MB)