DBM12121PF-01-C-N-125V

Číslo dielu
3126913
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia S pripojením na diaľkové ovládanie
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 12121
Qmax ventily [l/min] 200
Produktový rad DBM12121PF
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 200
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 8 - 125
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu DBM12121PF-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3126913
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.3 MB)

DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.3 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu SK

(0.5 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu EN

(0.5 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)