HRRLE 3 A 19-30-2X32 PP 225/2 ST M BL

Číslo dielu
3125733
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Použitie, svorka Montáž rúr, Kábel + montáž hadice
Starý kód modelu HRRLE 3 S 19-30-2X32 PP 225/2
Materiál, svorkové prvky Polypropylén
Rúra ExDø – D 1 – viacnásobná spona 18
Množstvo rúrových držiakov 4 x rúrové držiaky
Dizajn, viacnásobné spony Náročné použitie s elast. vl.
Diz. časť, viacnásobná spona Montáž A
Veľkosť, viacnásobné spony Veľkosť 3