DRM10130P-01-C-N-125V

Číslo dielu
3124336
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Regulačný tlakový ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 10130
Qmax ventily [l/min] 150
Produktový rad DRM10130P
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 150
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 4 - 125
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu DRM10130P-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3124336
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu SK

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)