WKM08140X-01-C-N-230AG

Číslo dielu
3121258
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 4/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WKM08140X-01
Dizajn cievky 40-1836
Dutina 08140
Qmax ventily [l/min] 25
Produktový rad WKM08140X
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka 230 V AC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 25
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 25
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu WKM08140X-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3121258
Číslo dielu, cievka 3002594
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WKM08140X-01 4/2 Directional Spool Valve
Brožúra produktu SK

(0.35 MB)

WKM08140X-01 4/2 Directional Spool Valve
Brožúra produktu EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)