Technické údaje
Štandard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Doplnkové údaje | Z = bez |
Ukazovateľ zanesenia | E = štandard, merač spätného tlaku |
Stupeň filtrácie | 10 = 10 µm ON; BN/AM |
Filtračný materiál | B = Optimicron (ON) |
Veľkosť filtra | 1 = prvok 330 |
Napätie elektromotora | M = 230 V – 50 Hz – 1 Ph |
Skupina motorových čerpadiel | 3 = 30 l/min; 0,75 kW |
Tesnenia | P = NBR (Perbunan) |
Kód typu | 10 = štandard |
Verzie | S = stacionárne s prepínaním |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá