WKM08130C-01M-C-V-0

Číslo dielu
3117655
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
Typ, manuálne ovládanie Tlak, manuálne ovládanie        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 3/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WKM08130C-01
Dizajn cievky 40-1836
Dutina 08130
Qmax ventily [l/min] 25
Produktový rad WKM08130C
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 25
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 25
Nom. veľkosť 8
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WKM08130C-01 3/2 Directional Spool Valve
Brožúra produktu SK

(0.32 MB)

WKM08130C-01 3/2 Directional Spool Valve
Brožúra produktu EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)