Technické údaje
Verzia príruby | Pevná príruba |
---|---|
Kombinácia | Bez kombinácie BV |
Monitorovanie spínacej polohy | Bez spínača monitorovania polohy |
Zámok | Bez zámku |
Upevňovacie otvory | Bez upevňovacích otvorov |
Schválenie/osvedčenie o skúške | Bez schválenia |
Aktivovanie | Ručná páka |
Nominálny tlak | 580 |
Nominálny tlak | 4 |
Nominálny tlak | 40 |
Veľkosť kľúča | SW14 |
Dizajn páky | Kľuková páka |
Povrchová ochrana | Fosfátované |
Kód materiálu | Liata oceľ-nehrdzavejúca oceľ-PTFE-PTFE |
Materiál puzdra, guľový ventil | Liata oceľ |
Štandard | DIN EN 1092-1, séria 14 (F4) |
Pripojenie/označenie príruby | Príruba DIN |
Typ prípojky | Prírubová prípojka |
Nominálna veľkosť DN | 65 |
Dizajn | KHFF |
Označenie predmetu | KHFF-065-PN040-10333-06X |
Číslo dielu | 3116218 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(1.69 MB)
Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(1.69 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Brožúra produktu
SK
(0.29 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Brožúra produktu
EN
(0.29 MB)