SB40-2,5A1/112U-40B

Číslo dielu
3114684
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Upozorňujeme, že za plnenie p0 akumulátorov sa účtuje príplatok. Tento poplatok bude pripočítaný k vašej objednávke, ak sa vyžaduje predbežné nabitie. (za príplatok):
Nabíjanie p0 v baroch
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Port pre kvapalinu, príruba Bez príruby, ale závit
Nominálny objem 2.5
Séria 40
Nastaviteľný tlak pred plnením Áno
Materiál vaku NBR
Materiál plášťa akumulátora Karbónová oceľ
Materiál – port pre kvapalinu Karbónová oceľ
Uprednostňované modely Nie
ATEX Nie
Zásob. zariadenie, strana kvapaliny Žiadne dodatočné vybavenie
Záložná verzia Nie

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Bladder Accumulators - Low Pressure
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)