FSK-0254-2.5C-00000/O-/M12.000

Číslo dielu
3112303
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti Žiadny
Spínacie body 1SP
Materiál, konektor, FSK PA
Dizajn konektora FSK Pravouhlý (MPM)
Nominálny tlak [MPa] 0.05
Nominálny tlak [bar] 0.5
Povrchová ochrana Oceľ, pozinkovaná (skr. + matica)
Montážna matica S (upev. matica)
Kontrastná sekcia Bez
Upevňovacia skrutka FSK M12
Ďalšia funkcia (+ banjo skrutka) Bez
Materiál, rám, FSK Hliník
Materiál hadíc PA
Geometria hadíc Oválny
Spínacia funkcia FSK Zatvárací kontakt (NO)
Dizajn zástrčkového konektora FSK MPM (2 + E)
Ploché tesnenie/kruhové tesnenie 0
Materiál, kruhové tesnenie/tesniaci krúžok FPM
Nom. veľkosť FSA/FSK 254
Model, FSA/FSK FSK
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual FSK
Návod na prevádzku/údržbu SK

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu SK

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Brožúra produktu SK

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Brožúra produktu EN

(0.61 MB)