SK350-32/2212U-350AAH-AAE-18

Číslo dielu
3112126
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Séria 350
Typ dizajnu piestu 3,5 m/s (piest 2)
Nominálny objem 32
Materiál piestu Karbónová oceľ
Materiál tesnenia + tesnenie piestu Zmes NBR/PTFE
Materiál val. Plášť, koncovka Karbónová oceľ
Doplnkové vybavenie Bez monitorovacieho zariadenia
Priemer piestu (Øi) 180
Uprednostňované modely Áno
Zásob. zariadenie, strana kvapaliny Žiadne dodatočné vybavenie

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
ST-Operating Instructions
Návod na prevádzku/údržbu EN

(1.1 MB)

SK Operating Instructions
Návod na prevádzku/údržbu EN

(3.22 MB)

Piston Accumulators - Standard version
Brožúra produktu SK

(1.89 MB)

Piston Accumulators - Standard version
Brožúra produktu EN

(1.89 MB)

Piston Accumulators - High Pressure
Brožúra produktu SK

(0.56 MB)

Piston Accumulators - High Pressure
Brožúra produktu EN

(0.56 MB)

SK Assembly and repair instructions
Návod na prevádzku/údržbu SK

(8.38 MB)

SK Assembly and repair instructions
Návod na prevádzku/údržbu EN

(8.38 MB)