SB330P-2,5A1/222U-330AI

Číslo dielu
3108889
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Upozorňujeme, že za plnenie p0 akumulátorov sa účtuje príplatok. Tento poplatok bude pripočítaný k vašej objednávke, ak sa vyžaduje predbežné nabitie. (za príplatok):
Nabíjanie p0 v baroch
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Nominálny objem 2.5
Séria SB330P(H)-...
Nastaviteľný tlak pred plnením Áno
Materiál vaku NBR
Materiál – port pre kvapalinu Vysokopevnostná oceľ
Prípojka na strane plynu Štandard*
Port pre kvapalinu Štandard, závit*
Materiál plášťa akumulátora chemicky poniklovaná (vnútorný povlak)
Typ prípojky (kvapalina) ISO228 (BSP)*
Materiál vaku NBR
Uprednostňované modely Nie
ATEX Nie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Online-Form Pulsation damping
Produktové informácie SK

(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Produktové informácie EN

(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Brožúra produktu SK

(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Brožúra produktu EN

(1.45 MB)