WK10C-40M-C-N-0

Číslo dielu
3108687
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Model Odolnosť zníž. toku
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model dp optimalizované
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 3/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WK10C-40
Dizajn cievky 50-1836
Dutina FC10-3
Qmax ventily [l/min] 32
Produktový rad WK10C
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 32
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 32
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu WK10C-40M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3108687
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WK10C-40 3/2-Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.26 MB)

WK10C-40 3/2-Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.26 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)