DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.315

Číslo dielu
3108633
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Nastavenie tlaku CE [bar, l/min] 315BAR,110L/MIN
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Typové schválenie CE + TÜV
Štandard Uvoľňovací ventil CE + TÜV
Typ nastavenia Tesnený s tesniacim krytom
Dutina 12120A
Qmax ventily [l/min] 110
Produktový rad DB12120A
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 30 - 400
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 110
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.315
Pmax [bar] 400
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3108633
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Brožúra produktu SK

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Brožúra produktu EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Brožúra produktu SK

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Brožúra produktu EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Brožúra produktu SK

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Brožúra produktu EN

(0.65 MB)