WS08Z-01J-C-N-0

Číslo dielu
3106576
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Káblové manuálne ovládanie        
Model Samonastavovacie manuálne ovládanie
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WS08Z-01
Dizajn cievky 40-1836
Dutina FC08-2
Qmax ventily [l/min] 38
Produktový rad WS08Z
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 2 - 38
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 2 - 38
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu WS08Z-01J-C-N-0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3106576
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.32 MB)

WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.32 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Brožúra produktu SK

(0.46 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Brožúra produktu EN

(0.46 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)