PDBM10120AP-01-C-N-350-24PG-8.8

Číslo dielu
3105357
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
Cievka 24 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 120
Funkcia Pretlakový ventil prop. tlaku
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 10120
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad PDBM10120AP
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 8 - 350
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka 3109229
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PDBM10120AP Proportional Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.36 MB)

PDBM10120AP Proportional Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)