Technické údaje
Štandard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Doplnkové údaje | Z = bez |
Ukazovateľ zanesenia | D4 = VM2D.0/-L24 |
Stupeň filtrácie | 03 = 3 µm ON; BN/AM |
Filtračný materiál | B = Optimicron (ON) |
Veľkosť filtra | 2 = prvok 1300 |
Napätie elektromotora | N = 380 – 420 V – 50 Hz; 440 – 480 – 60 Hz |
Skupina motorových čerpadiel | 6 = 40 l/min; 1,5 kW |
Tesnenia | P = NBR (Perbunan) |
Kód typu | 10 = štandard |
Verzie | S = stacionárne s prepínaním |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3100050-OF5S10P6N2B03D4-EN.jpg)
3100050 OF5S10P6N2B03D4 EN
Produktové informácie
SK
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3100050-OF5S10P6N2B03D4-EN.jpg)
3100050 OF5S10P6N2B03D4 EN
Produktové informácie
EN
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_76961-00001.jpg)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Brožúra produktu
SK
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_76961-00001.jpg)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Brožúra produktu
EN
(0.8 MB)