WK10X-01M-C-V-0

Číslo dielu
3096765
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Skrutkové manuálne ovládanie        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 4/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WK10X-01
Dizajn cievky 50-1836
Dutina FC10-4
Qmax ventily [l/min] 32
Produktový rad WK10X
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 32
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 32
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu WK10X-01M-C-V-0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3096765
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WK10X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.3 MB)

WK10X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.3 MB)

WK121X-40 4/2 Directional Spool Valve
Brožúra produktu SK

(0.31 MB)

WK121X-40 4/2 Directional Spool Valve
Brožúra produktu EN

(0.31 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Brožúra produktu SK

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Brožúra produktu EN

(0.47 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)