OLF-15/15-S-N-N15DM002-C11

Číslo dielu
3095734
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Brožúra produktu SK

(3.35 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Brožúra produktu EN

(3.35 MB)