WK10C-01-C-N-230AG

Číslo dielu
3094630
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
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 3/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WK10C-01
Dizajn cievky 50-1836
Dutina FC10-3
Qmax ventily [l/min] 32
Produktový rad WK10C
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka 230 V AC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 32
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 32
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu WK10C-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3094630
Číslo dielu, cievka 3019736
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WK10C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.39 MB)

WK10C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.39 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Brožúra produktu SK

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Brožúra produktu EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)