WS08D-51-C-V-0

Číslo dielu
3092901
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Model Zníž. spotreba el. energie
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 3/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WS08D-51
Dizajn cievky 40-1836
Dutina FC08-3
Qmax ventily [l/min] 20
Produktový rad WS08D-51
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 280
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 20
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 20
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu WS08D-51-C-V-0
Pmax [bar] 280
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3092901
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)