BF P 3 G 3 W 1.0

Číslo dielu
309281
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál 0 = žiadne tesnenie
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia W = bez otvoru indikátora
Veľkosť spoja 3/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 3
Filtračný materiál P = papier
pmax [bar] 0

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
BF Breather Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.79 MB)

BF Breather Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Brožúra produktu SK

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Brožúra produktu EN

(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Brožúra produktu SK

(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Brožúra produktu EN

(0.83 MB)