Technické údaje
Dizajn cievky | 50-1836 |
---|---|
Typ konektora | Voľné samostatné vodiče |
M21001125 | 12 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 5.4 |
M20004590 | 0.24 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65/67 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 27 |
M20004589 | 2.22 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu
SK
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu
EN
(1.11 MB)