HRBGS 2 A 14-14 TPE ST M BL

Číslo dielu
3087396
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Použitie, svorka Montáž rúr, Kábel + montáž hadice
Rúra ExDø -D1-spona Buegu [mm] 14
Rúra ExDø -D2-spona Buegu [mm] 14
Veľkosť, spona Buegu Veľkosť 2
Des. diel, spona Buegu Montáž A

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HYDAC Clamps
Brožúra produktu SK

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Brožúra produktu EN

(0.53 MB)