DB08A-01-C-N-330H

Číslo dielu
3080951
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Typ nastavenia Ručne
Dutina FC08-2
Qmax ventily [l/min] 38
Produktový rad DB08A
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 38
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 10 - 228
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu DB08A-01-C-N-330H
Pmax [bar] 420
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3080951
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)