WK10W-01-C-N-12DG

Číslo dielu
3079725
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WK10W-01
Dizajn cievky 50-1836
Dutina FC10 -2
Qmax ventily [l/min] 35
Produktový rad WK10W
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka 12 V DC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 35
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 35
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu WK10W-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3079725
Číslo dielu, cievka 915151
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WK10W-01 2/2-Solenoid Directional Valve WK10W-01
Brožúra produktu SK

(0.33 MB)

WK10W-01 2/2-Solenoid Directional Valve WK10W-01
Brožúra produktu EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)